TREE M-5TX IP67 Lite managed Switch 5 Ports
5x10/100BT IP67
Artículo: | 58183 |
Peso: | 0.26 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Switch gestionado 5 puertos
5× M12 (hembra), codificación D
Supply PIN 1/3
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
5× M12 (hembra), codificación D
Supply PIN 1/3
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC mín. | 9,5 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 31,5 V |
Consumo de corriente mín. | 97,5 mA |
Consumo de corriente máx. | 162,5 mA |
Datos técnicos | Comunicación industrial
Tasa de transmisión máx. | 100 MBit/s |
---|
Comunicación industrial | Funcionalidad Ethernet
Autoseparador de frecuencias | sí |
---|---|
Autonegociación | sí |
Dúplex | Full duplex |
Marcos LLDP | Redireccionamiento |
Topología de anillo | RSTP, STP |
Tipo de interruptor | managed |
Comunicación industrial | Funciones del IIoT
Webserver | HTTP, HTTPS |
---|
Switch Management
Direccionado | Cliente BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile |
---|---|
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) | Por defecto con. |
Simple Network Management Protocol (SNMP) | v1, v2c, v3 (activo por defecto) |
VLAN managed (IEEE 802.1Q) | no |
Sincronización temporal | Cliente NTP |
Diagnósticos
Contacto de alarma | no |
---|---|
Diagnóstico | Sin tensión |
Mantenimiento remoto | VPN abierta cliente |
Indicador LED | Conexión Ethernet/transmisión de datos |
Reflejo de puertos | 1:1 |
RMON | sí |
SNMP Traps | sí |
Syslog | sí |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Protección contra reversión de polarización | sí |
Protección contra sobrevoltaje | sí |
Datos mecánicos | Datos de material
Color carcasa | negro |
---|---|
Matrial carcasa | Plástico |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Suitable for mounting type | Fijación de tornillo de 3 agujeros |
---|---|
Altura | 105 mm |
Anchura | 60 mm |
Profundidad | 40 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | 0 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 60 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 85 °C |
Datos de conexión
Connection types
Tipo de conexión 1 | 4, 5 |
---|
Tipo de conexión 1
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
---|---|
Par de apriete | 0,6 Nm |
Family construction form | M12 |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | D |
Nº de polos | 4 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | RD + |
PIN 3 | TD - |
PIN 4 | RD - |
Tipo de conexión 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) |
PIN 2 | RD |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | TD |
PIN 5 | n.c. |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 19170106 |
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170401 |
ECLASS-10.1 | 19170401 |
ECLASS-11.1 | 19170401 |
ECLASS-12.0 | 19170401 |
ETIM-5.0 | EC000734 |
GTIN | 4048879718301 |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Tapón roscado ----
---- Borna de muelle para hilos de cobre ----
---- Adaptador para sensor-actuador ----
---- Línea de datos ----
---- Llave dinamométrica ----
---- Material para tierra ----
---- Accesorios para marcar ----
---- Connector circular para cablear ----