¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
CUBE20S ANALOG INPUT MODULE AI4
El producto puede ser diferente a la imagen

CUBE20S ANALOG INPUT MODULE AI4

4x16Bit R/RTD (0 .. 3000 Ohm) 34 Parameter Bytes
Artículo: 57265
Peso: 0.06 kg
  En producción
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

Módulo de extensión
AI4 - (E) RTD
para resistencias y temperatura
Comunicación interna
Alimentación del módulo vía conexión de sistema
Toma de corriente max. 75 mA
Entrada
Tiempo de conversión max. 4.2...324.1 ms, 50 Hz (por canal)
Tipo Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, R 0...3000 Ω
Resolución (analógica) 15 Bit + signo
Presición 0.7...1.4%
Tipo de conexión 2-hilos (4 entradas); 3-, 4-hilos (2 entradas)
Características generales
Protección IP20
Tipo de conexión Bornes de muelle enchufables: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Modo de montaje Montaje en guía DIN (EN 60715)
Rango de temperatura 0...+60 °C (temp. de almacenamiento -25...+70 °C)
Dimensiones alto × ancho × fondo 109×12.9×76.5 mm
Diagnóstico
Estado de la comunicación vía LED
Diagnóstico vía LED por módulo y canal
Diagnóstico vía BUS por módulo
Monitorización - bajo tensión
Monitorización - sin voltaje no
Cortocircuito y sobrecarga
Rotura de hilo, sub-/sobrelímite por canal via LED y BUS
Datos comerciales
EAN 4048879424035
eClass 27242601
Número de tarifa arancelaria 85389099
País de origen TH
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de diseño 57120_stp_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 57265_p8_2_50.zip
  • Descargar Archivos de diseño 57120_dxf_x_a.zip
  • Descargar China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 57265_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 57265_4734-04.16_ce_z_b.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 57265_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Descargar Manuales 57230_hdb_x_12.zip
  • Descargar Material informativo 57101_inf_x_a.zip
  • Descargar Software y driver 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf
cULus
* Más IVA, más gastos de envío