También puede ser de su interés
EtherCAT
Cabeceras de bus
Cabeceras de bus
Características generales
Protección | IP20 |
---|---|
Tipo de conexión | Borne de muelle enchufable: max. 1.5 mm² (max. 10 A) |
Modo de montaje | Montaje en guía DIN (EN 60715) |
Rango de temperatura | 0...+60 °C (temp. de almacenamiento -25...+70 °C) |
Dimensiones alto × ancho × fondo | 109×48.5×76.5 mm |
Alimentación del módulo
Voltaje de funcionamiento | 24 V DC (EN 61131-2) |
---|---|
Toma de corriente | max. 95 mA |
Salida
Voltaje de salida (I/Os /parte posterior) | 24 V DC/5 V DC |
---|---|
Corriente de salida (I/Os /parte posterior) | 10 A/3 A |
Cube sistema
Capacidad del módulo | max. 64 |
---|---|
Capacidad de E/S | max. 1 024 Byte (Input), max. 1 024 Byte (Output) |
Conexiones
Unión interna de sistema | 4× bornes de muelle enchufables, max. 1.5 mm² (max. 10 A) |
---|---|
Sensor-sistema/actuador de alimentación | 4× bornes de muelle enchufables, max. 1.5 mm² (max. 10 A) |
Bus de campo | Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× RJ45 (hembra) |
EtherCAT
Direccionado | automático |
---|---|
Tipos de funcionamiento | FreeRun, SyncManager-Event, Distributed Clock, HotConnect |
Diagnóstico
Estado de la comunicación | vía LED |
---|---|
Diagnóstico vía LED | por módulo y canal |
Diagnóstico vía BUS | por módulo |
Monitorización - bajo tensión | no |
Monitorización - sin voltaje | sí |
Cortocircuito y sobrecarga | sí |
Aviso de actuador | no |
Datos comerciales
EAN | 4048879422376 |
---|---|
eClass | 27242608 |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
País de origen | TH |
Unidad de embalaje | 1 |
Cable de datosMostrar todo