MASI20 I/O MODULE RELAY
4 digital inputs, 4 digital relay outputs
Artículo: | 56477 |
Peso: | 0.125 kg |
País de origen: | SG |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Entradas digitales/salidas de relé
DI4 - 0.15 A DO4R - 2 A
Standard-Slave
Protección IP20
Los prospectos actuales pueden bajarse de www.murrelektronik.es
DI4 - 0.15 A DO4R - 2 A
Standard-Slave
Protección IP20
Los prospectos actuales pueden bajarse de www.murrelektronik.es
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio externa CC mín. | 12 V |
---|---|
Tensión de servicio externa CC máx. | 30 V |
Tensión de bus interfaz AS CC mín. | 26,5 V |
Tensión de bus interfaz AS CC máx. | 31,6 V |
Consumo de corriente puerto AS-i máx. | 230 mA |
Corriente total máx. | 8 A |
Alimentación del módulo | A través de conexión de sistema o alimentación adicional |
Datos eléctricos | Entrada
A prueba de sobrecargas | sí |
---|---|
Resistente a cortocircuitos | sí |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
Corriente de entrada máx. | 5,6 mA |
Intensidad de corriente máx. | 0,15 A |
Datos eléctricos | Salida
Tensión de salida CA | 250 V |
---|---|
Tensión de salida CC | 30 V |
Corriente de salida por pin máx. | 2 A |
Comunicación industrial | Datos de bus
Tipo de ajuste de direcciones | Hembrilla de direccionamiento, Maestro |
---|---|
Esclavo intervalo de direcciones | (0), 1 ... 31 |
Comunicación industrial | Interfaz AS
Perfil (IO.ID.ID2) | S-7.0.E |
---|
Diagnósticos
Diagnóstico | Sin tensión |
---|---|
Diagnóstico vía LED | por módulo |
Indicador LED | Conexión Ethernet/transmisión de datos |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Carril de montaje, (EN 60715) |
Altura | 125 mm |
Anchura | 19 mm |
Profundidad | 99 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -25 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 70 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -25 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 85 °C |
Datos de conexión
Connection types
Tipo de conexión 1 | Asi Bus |
---|---|
Tipo de conexión 2 | I / O |
Tipo de conexión 1
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | amarillo |
Nº de polos | 4 |
PIN 25 | AS-i + |
PIN 26 | AS-i + |
PIN 27 | AS-i - |
PIN 28 | AS-i - |
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Nº de polos | 24 |
PIN 1 | I 1 |
PIN 2 | I 2 |
PIN 3 | I 3 |
PIN 4 | I 4 |
PIN 5 | I - |
PIN 6 | I - |
PIN 7 | I - |
PIN 8 | I - |
PIN 9 | I + |
PIN 10 | I + |
PIN 11 | I + |
PIN 12 | I + |
PIN 15 | O 13 |
PIN 16 | O 14 |
PIN 17 | O 23 |
PIN 18 | O 24 |
PIN 19 | O 33 |
PIN 20 | O 34 |
PIN 21 | O 43 |
PIN 22 | O 44 |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879705271 |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
Unidad de embalaje | 1 |