¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145

MASI20 I/O MODULE K3

4 digital inputs, 4 digital, passive safety outputs

Artículo: 56475
Peso: 0.11 kg
País de origen:  SG
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

E/S digitales
DI4 - 0.15 A DO4 - 2 A (K3)
Salidas seguras (Seguridad)
Seguridad pasiva
Grupos de salidas hasta PLd (EN ISO13849-1) apagado via relés de seguridad
Standard-Slave
Protección IP20
Los prospectos actuales pueden bajarse de www.murrelektronik.es
24 V DC (20...30 V DC) EN 61131-2 en alimentación adicional, separados con seguridad de la entrada de alimentación
Certificate
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio externa CC mín. 12 V
Tensión de servicio externa CC máx. 30 V
Tensión de bus interfaz AS CC mín. 26,5 V
Tensión de bus interfaz AS CC máx. 31,6 V
Consumo de corriente puerto AS-i máx. 190 mA
Corriente total máx. 4 A
Alimentación del módulo A través de conexión de sistema o alimentación adicional
Datos eléctricos | Entrada
A prueba de sobrecargas
Resistente a cortocircuitos
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Corriente de entrada máx. 5,6 mA
Intensidad de corriente máx. 0,15 A
Datos eléctricos | Salida
Desconexiión en caso de cortocircuito 20 ms
A prueba de sobrecargas
Resistente a cortocircuitos
Corriente de salida por pin máx. 2 A
Comunicación industrial | Datos de bus
Tipo de ajuste de direcciones Hembrilla de direccionamiento, Maestro
Esclavo intervalo de direcciones (0), 1 ... 31
Comunicación industrial | Interfaz AS
Perfil (IO.ID.ID2) S-7.0.E
Diagnósticos
Diagnóstico Sin tensión
Diagnóstico vía LED por módulo
Indicador LED Conexión Ethernet/transmisión de datos
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP20
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Carril de montaje, (EN 60715)
Altura 125 mm
Anchura 19 mm
Profundidad 99 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 70 °C
Reducción de potencia a partir de 60 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -25 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 85 °C

Connection types
Tipo de conexión 1 Asi Bus
Tipo de conexión 2 I / O
Tipo de conexión 3 Potencia
Tipo de conexión 1
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto amarillo
Nº de polos 4
PIN 25 AS-i +
PIN 26 AS-i +
PIN 27 AS-i -
PIN 28 AS-i -
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 20
PIN 1 I 1
PIN 2 I 2
PIN 3 I 3
PIN 4 I 4
PIN 5 I -
PIN 6 I -
PIN 7 I -
PIN 8 I -
PIN 9 I +
PIN 10 I +
PIN 11 I +
PIN 12 I +
PIN 13 O 1
PIN 14 O 2
PIN 15 O 3
PIN 16 O 4
PIN 17 O -
PIN 18 O -
PIN 19 O -
PIN 20 O -
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto gris
Nº de polos 4
PIN 21 AUX +
PIN 22 AUX +
PIN 23 AUX -
PIN 24 AUX -

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879705257
Número de tarifa arancelaria 85176200
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Listed CA 56475_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Listed US 56475_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificado: ASI  56475_129501_asi_z_a.pdf (A)
  • Documentación: Datos del producto 56475_pd_x_10.zip (10)
  • Documentación: Guía de instalación 56475_ina_2_10.pdf (10)
  • Ficheros de construcción: DXF 56475_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 56475_p8_2_50.zip (50)
  • Ficheros de construcción: STP 56475_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: EU Declaración de conformidad 56475_24-08.17_ce_z_a.pdf (A)
  • Información: MTBF reporte 56475_SN29500(40°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)
* Más IVA, más gastos de envío