CUBE20 SYSTEM INTERFACE TO CUBE67
8 multifunction channels, Power external
Artículo: | 56450 |
Peso: | 0.15 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Conexión del sistema
Potencia externa
DIO8 - (BN) Cube67/20
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Potencia externa
DIO8 - (BN) Cube67/20
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC | 24 V |
---|---|
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
Tensión de servicio US CC | 24 V |
Tensión de servicio UA CC | 24 V |
Consumo de corriente máx. | 100 mA |
Corriente total UA máx. | 12 A |
Datos eléctricos | Entrada
A prueba de sobrecargas | sí |
---|---|
Resistente a cortocircuitos | sí |
Type input | PNP (EN 61131-2) |
Filtro de tiempo de entrada | 1 ms |
Intensidad de corriente máx. | 0,7 A |
Datos eléctricos | Salida
A prueba de sobrecargas | sí |
---|---|
Resistente a cortocircuitos | sí |
Corriente de salida por pin máx. | 0,5 A |
Carga de lámparas | 10 W |
Diagnósticos
Diagnóstico | Under voltage |
---|---|
Diagnóstico vía BUS | por módulo y canal |
Diagnóstico vía LED | por módulo y canal (solo salidas) |
Diagnóstico de cortocircuito | sí |
Indicador LED | Conexión Ethernet/transmisión de datos |
Diagnóstico de sobrecarga | sí |
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión máx. | 2,5 mm² |
---|
Instalación | Asignación de pines
Hilera de bornes X2 | Input/Output |
---|---|
Hilera de bornes X3 | Input/Output |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Galvanic separation (operating voltage) | sí |
Galvanic separation input/output | sí |
Datos técnicos | Datos mecánicos
Number extension modules max. | 3 |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Carril de montaje, (EN 60715) |
Altura | 117 mm |
Anchura | 56 mm |
Profundidad | 47 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | 0 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 55 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -20 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 85 °C |
Datos de conexión
Connection types
Tipo de conexión 1 | Cube67 In |
---|---|
Tipo de conexión 2 | X0 |
Tipo de conexión 3 | X1 |
Tipo de conexión 4 | X2 |
Tipo de conexión 5 | X2 |
Tipo de conexión 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | incoloro |
Nº de polos | 6 |
PIN 1 | UA |
PIN 2 | UA |
PIN 3 | UI |
PIN 4 | UI |
PIN 5 | 0 V |
PIN 6 | 0 V |
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | incoloro |
Nº de polos | 6 |
PIN 1 | FE |
PIN 2 | FE |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 0 V |
PIN 5 | 0 V |
PIN 6 | 0 V |
Tipo de conexión 4
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | incoloro |
Nº de polos | 6 |
PIN 1 | DI 0 |
PIN 2 | DI 1 |
PIN 3 | DI 2 |
PIN 4 | DI 3 |
PIN 5 | US |
PIN 6 | US |
Tipo de conexión 5
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | incoloro |
Nº de polos | 6 |
PIN 1 | DO 0 |
PIN 2 | DO 1 |
PIN 3 | DO 2 |
PIN 4 | DO 3 |
PIN 5 | 0 V |
PIN 6 | 0 V |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242608 |
ECLASS-7.0 | 27242608 |
ECLASS-8.0 | 27242608 |
ECLASS-9.0 | 27242608 |
ECLASS-10.1 | 27242608 |
ECLASS-11.1 | 27242608 |
ECLASS-12.0 | 27242608 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879048774 |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Regleta de bornes ----