¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MASI68 I/O EXTENSION MODULE
El producto puede ser diferente a la imagen

MASI68 I/O EXTENSION MODULE

4 digital inputs, 4 digital outputs
Artículo: 56427
Peso: 0.22 kg
Disponible para envío inmediato.
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

Módulo de extensión
DI4 - 0.2 A DO4 - 2 A (E) - 8× M12 (Y)
Cableado Y
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Características generales
Modo de montaje atornillable
Rango de temperatura -20...+60 ºC (temp. de almacenamiento -20...+70 ºC)
Protección IP68
Dimensiones alto × ancho × fondo 126×50×34.5 mm
Datos técnicos
ASI-Power 24
Tensión de bus (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
Perfil (código IO/ID/ID2) S-7.F.E
Direccionado vía master o conector M12 y dispositivo de programación
Rango de direccionado 1...31
Corriente total max. 250 mA
Salida
Corriente total max. 4 A
Corriente por salida max. 2 A (protegido contra cortocircuitos y sobrecargas)
Entrada
Alimentación de sensor US max. 200 mA desde el interface-AS (protegido contra cortocircuitos y sobrecargas)
Tipo para sensores de 3 cables o interruptores mecánicos, PNP
Conexiones
Bus de campo Codificado A
Puertos de E/S M12, 5 polos
Diagnóstico
Estado de la comunicación vía LED
Diagnóstico vía LED por módulo
Monitorización - sin voltaje
Datos comerciales
EAN 4048879048873
eClass 27242604
Número de tarifa arancelaria 85176200
País de origen DE
Unidad de embalaje 1.000
Cable de datosMostrar todo
Cable sensor-actuadorMostrar todo
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de diseño 56427_stp_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 56427_p8_2_50.zip
  • Descargar Archivos de diseño 56418_p8_2_30.zip
  • Descargar Archivos de diseño 56427_dxf_x_a.zip
  • Descargar China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 56427_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 56427_90201_asi_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 56427_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 56427_5044-04.16_ce_z_c.pdf
  • Descargar Instrucciones de instalación 56428_ina_6_19.pdf
  • Descargar Manuales 56430_hdb_x_29.zip
Normativas
Normativas
Normativas
* Más IVA, más gastos de envío