¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MASI67 I/O MODULE
El producto puede ser diferente a la imagen

MASI67 I/O MODULE

8 digital inputs
Artículo: 56406
Peso: 0.246 kg
En producción
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:
Entradas digitales
DI8 - 0.24 A - 8× M8 (AB)
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Datos técnicos
Corriente total (AS-Interface) max. 290 mA
Tensión de bus (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
Perfil (código IO/ID/ID2) 2× S-0.A.0
Direccionado vía hembra de direccionado empotrada o máster
Rango de direccionado 1...62 (2× 1...31 A o B)
Características generales
Modo de montaje Montaje en guía DIN (EN 60715), o atornillable
Rango de temperatura -20...+60 ºC (temp. de almacenamiento -20...+70 ºC)
Protección IP67
Dimensiones alto × ancho × fondo 94×60×39 mm
Entrada
Alimentación de sensor US max. 240 mA desde el interface-AS (protegido contra cortocircuitos y sobrecargas)
Tipo para sensores de 3 cables o interruptores mecánicos, PNP
Diagnóstico
Estado de la comunicación vía LED
Diagnóstico vía LED por módulo
Monitorización - sin voltaje
Datos comerciales
EAN 4048879049054
eClass 27242604
Número de tarifa arancelaria 85176200
País de origen DE
Unidad de embalaje 1.000
Cable de datosMostrar todo
Cable sensor-actuadorMostrar todo
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de diseño 56406_stp_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 55033_p8_2_50.zip
  • Descargar Archivos de diseño 56406_dxf_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 56406_p8_2_50.zip
  • Descargar China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 56406_52601_asi_z_d.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 56406_01-02.17_ce_z_c.pdf
  • Descargar Instrucciones de instalación 56406_ina_6_11.pdf
  • Descargar Manuales 56411_hdb_x_15.zip
Normativas
Normativas
* Más IVA, más gastos de envío