¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MASI00 I/O MODULE
El producto puede ser diferente a la imagen

MASI00 I/O MODULE

4 digital inputs, 4 digital outputs
Artículo: 55701
Peso: 0.054 kg
  En producción
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

E/S digitales
DI4/DO4 - 0.2 A (AB)
IP00
Entrada
Alimentación de sensor US max. 200 mA desde el interface-AS (protegido contra cortocircuitos y sobrecargas)
Tipo para conmutadores estándar
Datos técnicos
Tensión de bus (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
Corriente total (AS-Interface) max. 250 mA
Toma de corriente max. 200 mA
Direccionado 1...62 (1...31 A o B) vía borne de muelle
Rango de direccionado 1...62 (1...31 A o B)
Perfil (código IO/ID/ID2) S-7.A.7
Características generales
Protección IP00
Conexión AS-Interface Bornes de tornillo enchufables: 0.2...2.5 mm²
Modo de montaje Montaje en guía DIN (EN 60715)
Rango de temperatura 0...+55 °C (temp. de almacenamiento -20...+75 °C)
Dimensiones alto × ancho × fondo 43×15×81 mm
Salida
Corriente por salida max. 0.2 A (protegido contra cortocircuitos y sobrecargas)
Corriente total max. 200 mA
Desconexiión en caso de cortocircuito aprox. 50 ms
Diagnóstico
Estado de la comunicación vía LED
Diagnóstico vía LED por módulo
Monitorización - sin voltaje
Datos comerciales
EAN 4048879050043
eClass 27242604
Número de tarifa arancelaria 85389091
País de origen DE
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de diseño EPLAN4.P.MUR.MASI00.Z13
  • Descargar China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 55701_5024-04.16_ce_z_c.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 55701_94301_asi_z_a.pdf
  • Descargar Instrucciones de instalación 55701_ina_5_12.pdf
ASI
* Más IVA, más gastos de envío