MASI20 INSTALLATION TECHNOL.
Plug terminal for AS-Interface profile cable
Artículo: | 55604 |
Peso: | 0.008 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Bornes de conexión
para distribuidores de bus o de energía
para distribuidores de bus o de energía
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC máx. | 36 V |
---|---|
Corriente total máx. | 8 A |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 23 mm |
---|---|
Anchura | 24 mm |
Profundidad | 18 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 70 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 80 °C |
Datos de conexión
Tipo de conexión 1
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | verde |
Nº de polos | 2 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | - |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27141106 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27141104 |
ECLASS-7.0 | 27141104 |
ECLASS-8.0 | 27141104 |
ECLASS-9.0 | 27141104 |
ECLASS-10.1 | 27141104 |
ECLASS-11.1 | 27141104 |
ECLASS-12.0 | 27141104 |
ETIM-5.0 | EC001583 |
GTIN | 4048879050517 |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
Unidad de embalaje | 1 |