¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
PROFIBUS-PLUG-MALE (SUB-D) 180°
El producto puede ser diferente a la imagen

PROFIBUS-PLUG-MALE (SUB-D) 180°

Cut clamp for rigid and flexible wires
Artículo: 55584
Peso: 0.033 kg
Disponible para envío inmediato.
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

Conector de conexión bus 180º
PROFIBUS

Características generales
Protección IP20
Tipo de conexión PROFIBUS, FC-cable rígido/flexible, 1× 2× 0.64 mm², para diámetros exteriores 8.0 ±0.5 mm
Dimensiones alto × ancho × fondo 72×35×17 mm
Grado de contaminación 2
Rango de temperatura -25...+85 °C
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento 4.75...5.25 V DC (vía bus de campo)
Resistencia terminal Integrado, conmutable
Toma de corriente max. 12.5 mA
Velocidad de transmisión max. 12 Mbit/s
Datos comerciales
EAN 4048879050579
eClass 27279221
Número de tarifa arancelaria 85389091
País de origen DE
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 55584_E201820_NRAQ8_urc_z_b.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 55584_E201820_NRAQ2_ur_z_b.pdf
  • Descargar Instrucciones de instalación 55584_ina_4_11.pdf
cURus
PROFIBUS
* Más IVA, más gastos de envío