También puede ser de su interés
E/S digitales
DIO16 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codificado D
M12 Power, 4 polos, codificado L
M12, 5 polos, codificado A
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
DIO16 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codificado D
M12 Power, 4 polos, codificado L
M12, 5 polos, codificado A
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Características generales
Protección | IP67 |
---|---|
Modo de montaje | Fijación de tornillo de 2 agujeros |
Dimensiones alto × ancho × fondo | 37×63×225 mm |
Rango de temperatura | -25...+60 °C (temp. de almacenamiento -25...+70 °C) |
Salida
Alimentación de actuador UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A |
---|---|
Corriente por salida | max. 1.6 A (protegido contra cortocircuitos y sobrecarga) |
Carga de lámparas | 10 W |
Entrada
Alimentación de sensor US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 hembra) protegido contra cortocircuitos y sobrecargas |
---|---|
Tipo | para sensores de 3 cables o interruptores mecánicos, PNP |
Parametrización
PIN 4 | Input/Output (port X0...X7) |
---|---|
PIN 2 | Input/Output (port X0...X7) |
Conexiones
Bus de campo | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codificado D |
---|---|
Sensor-sistema/actuador de alimentación | M12 Power, 4 polos, codificado L, 2× max. 16 A |
Puertos de E/S | M12, 5 polos, codificado A |
PROFINET
FSU (Fast-Start-Up) | max. 500 ms |
---|---|
Shared Device/Input | si, para 2 controles |
PROFINET Netload Class | III |
Specification | V2.3, Conformance Class C (IRT) |
MRP | sí |
Direccionado | DCP |
Diagnóstico
Estado de la comunicación | vía LED |
---|---|
Diagnóstico vía LED | por módulo y canal |
Diagnóstico vía BUS | por módulo y canal |
Monitorización - bajo tensión | sí |
Monitorización - sin voltaje | sí |
Cortocircuito y sobrecarga | sí |
Aviso de actuador | por canal via LED y BUS |
Rotura de cable | por puerto |
Datos comerciales
EAN | 4048879735780 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
País de origen | DE |
Unidad de embalaje | 1 |