También puede ser de su interés
Conector de cable plano con LED
26 polos
El mecanismo de fijación combinado permite que puedan conectarse conectores con o sin descarga de tracción.
26 polos
El mecanismo de fijación combinado permite que puedan conectarse conectores con o sin descarga de tracción.
Características generales
Dimensiones alto × ancho × fondo | 63×75×48 mm |
---|---|
Modo de montaje | Montaje en guía DIN (EN 60715) |
Rango de temperatura | -20...+70 °C |
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento | 24 V AC |
---|---|
Corriente de trabajo por bit | max. 1 A |
Grupo de material | EN 60664-1 sobretensión, categoría II |
Indicador LED | LED (rojo) Ø 3 mm por polo, según potencial - |
Conector soldado | para conectores con descarga de tracción (DIN 41651); para conectores con descarga de tracción puede ser necesario quitar el gancho |
Datos comerciales
EAN | 4048879026598 |
---|---|
eClass | 27141120 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | CZ |
Unidad de embalaje | 1 |