También puede ser de su interés
Transistor 6 A
24 V DC
Bornes de tornillo
24 V DC
Bornes de tornillo
Características generales
Tensión de prueba y aislamiento | 2.75 kV |
---|---|
Modo de montaje | Montaje en guía DIN (EN 60715) |
Carcasa | Plástico negro, retardo a la combustión |
Rango de temperatura | -20...+60 °C |
Dimensiones alto × ancho × fondo | 78×6.2×70 mm |
Salida
Tensión de conmutación | 5...48 V DC |
---|---|
Corriente por salida | 1 mA...6 A (sin reducción) |
Corriente residual (salidas conectadas) | max. 0.1 V DC |
Corriente residual (salidas no conectadas) | max. 25 µA |
Tiempo de conmutación ON/OFF | 2/5 ms |
Frecuencia de conmutación | max. 1/0.1 Hz (resist./ind.) |
Entrada
Margen de tensión ON | 10...53 V DC |
---|---|
Margen de tensión OFF | 0...5 V DC |
Corriente de mando | 10 mA |
Indicador LED | LED (ámbar) |
Datos comerciales
EAN | 4048879026819 |
---|---|
eClass | 27371604 |
Número de tarifa arancelaria | 85414090 |
País de origen | CZ |
Unidad de embalaje | 1 |