¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MIRO TR 70-130VAC/DC SK OPTO-COUPLER MODULE
El producto puede ser diferente a la imagen

MIRO TR 70-130VAC/DC SK OPTO-COUPLER MODULE

IN: 130 VAC/DC - OUT: 48 VDC / 0,5 A
Artículo: 52506
Producto alternativo:    6652506
Peso: 0.025 kg
Disponible para envío inmediato.
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

Transistor 0.5 A
110 V AC/DC
Bornes de tornillo
Características generales
Dimensiones alto × ancho × fondo 78×6.2×70 mm
Tensión de prueba y aislamiento 3.75 kV
Modo de montaje Montaje en guía DIN (EN 60715)
Carcasa Plástico negro, retardo a la combustión
Rango de temperatura -20...+60 °C
Salida
Tensión de conmutación 5...48 V DC
Corriente por salida 0.1 mA...0.5 A
Corriente residual (salidas conectadas) max. 1.2 V DC
Corriente residual (salidas no conectadas) max. 0.3 mA
Tiempo de conmutación ON/OFF 100/700 µs
Frecuencia de conmutación max. 500/30 Hz (resist./ind.)
Entrada
Margen de tensión ON 70...130 V AC/DC
Margen de tensión OFF 0...30 V AC/DC
Corriente de mando 6 mA
Indicador LED LED (ámbar)
Datos comerciales
EAN 4048879026895
eClass 27371604
Número de tarifa arancelaria 85414090
País de origen CZ
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de diseño 52002_dxf_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 52506_p8_2_60.zip
  • Descargar Archivos de diseño 52002_stp_x_a.zip
  • Descargar China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 52506_1527-04.16_ce_z_d.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 52506_080128-0-000_C3211-07_csau_z_b.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 52506_E140415_NKCR2_ur_z_c.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 52506_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 52506_E140415_NKCR8_urc_z_c.pdf
cURus
cCSAus
* Más IVA, más gastos de envío