MIRO TR 5VDC SK OPTO-COUPLER MODULE
IN: 5,5 VDC - OUT: 48 VDC / 2 A
Artículo: | 52502 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.024 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Transistor 2 A
5 V DC
Bornes de tornillo
5 V DC
Bornes de tornillo
Datos técnicos
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada DESC. CC mín. | 0 V |
---|---|
Tensión de entrada DESC. CC máx. | 2 V |
Tensión de entrada CC mín. | 4 V |
Tensión de entrada CC máx. | 5,5 V |
Corriente de entrada CC | 7 mA |
Datos eléctricos | Salida
Retardo de desconexión máx. | 5 ms |
---|---|
Retardo de conexión máx. | 1 ms |
Corriente de reposo DESC. máx. | 0,01 mA |
Frecuencia de conmutación inductiva máx. | 1 Hz |
Frecuencia de conmutación óhmica máx. | 10 Hz |
Tensión de conmutación CC mín. | 5 V |
Tensión de conmutación CC máx. | 48 V |
Corriente de conmutación mín. | 1 mA |
Corriente de conmutación máx. | 2 A |
Caída de tensión CC máx. | 0,3 V |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | amarillo |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Tensión de servicio | 2,5 kV |
---|
Protección de equipos | Medios
Flame resistance | Difícilmente inflamable |
---|
Datos mecánicos | Datos de material
Color carcasa | negro |
---|---|
Matrial carcasa | Plástico |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Carril de montaje, (EN 60715) |
Altura | 78 mm |
Anchura | 6,2 mm |
Profundidad | 70 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 60 °C |
Datos de conexión
Tipo de conexión 1
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | verde |
Nº de polos | 1 |
PIN 1 | 13 + |
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | verde |
Nº de polos | 1 |
PIN 1 | 14 |
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | verde |
Nº de polos | 1 |
PIN 1 | A 1 + |
Tipo de conexión 4
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | verde |
Nº de polos | 1 |
PIN 1 | A 2 - |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
GTIN | 4048879026925 |
Número de tarifa arancelaria | 85414900 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Abrazadera ----
---- Contactos para regleta de bornes ----
---- Etiqueta para abrazadera ----