¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
RMM 11/110 AC OUTPUT RELAY  51552
El producto puede ser diferente a la imagen

RMM 11/110 AC OUTPUT RELAY

IN: 110 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

Artículo: 51552
Producto alternativo:   
Peso: 0.033 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

1 relé; 1 contacto NO
6 A
110 V AC
Bornes de tornillo
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CA 110 V
Tensión de entrada CA mín. 95 V
Tensión de entrada CA máx. 121 V
Tensión de entrada CC 110 V
Tensión de entrada CC mín. 95 V
Tensión de entrada CC máx. 121 V
Corriente de entrada 3,5 mA
Datos eléctricos | Salida
Categoría de uso CA-12 (EN IEC 60947-5-1) 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Categoría de uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1) 4 A @ 24 V, 4 A @ 110 V, 4 A @ 230 V
Categoría de uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1) 2 A @ 24 V, 0,25 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Frecuencia de conmutación máx. 10 Hz
Potencia de conmutación CA máx. 1250 VA
Potencia de conmutación CC máx. 240 W
Tensión de conmutación CA máx. 250 V
Tensión de conmutación CC máx. 250 V
Corriente de conmutación CC 100 mA
Corriente de conmutación máx. 6 A
Diagnósticos
LED de indicación de estado rojo
Datos técnicos | Protección de equipos
Condición de vida útil En función de la carga
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Tensión de servicio 4 kV
Vida útil eléctrica 20000000 Ciclos
Protección de equipos | Sistema mecánico
Vida útil mecánica 20000000 Ciclos
Datos técnicos | Datos mecánicos
Tiempo de desactivación máx. 15 ms
Tiempo de respuesta máx. 10 ms
Tiempo de rebote máx. 1,5 ms
Datos mecánicos | Datos de material
Material contacto Ag Ni 0.15 hv, Ag hv
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Riel de montaje TH35, G32, (EN 60715)
Altura 56 mm
Anchura 12 mm
Profundidad 65 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -20 °C
Temperatura de servicio máx. 60 °C

Tipo de conexión 1
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Nº de polos 2
PIN 1 13
PIN 2 14
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Nº de polos 2
PIN 1 A 1
PIN 2 A 2

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879027489
Número de tarifa arancelaria 85364900
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 51552_1219-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 51552_1219-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Información: MTTF reporte 51552_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Limitador de sobretensión ----
---- Accesorios para marcar ----
---- Destornilladores ----
* Más IVA, más gastos de envío