¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
RMMDUE 11/230 V AC INPUT RELAY
El producto puede ser diferente a la imagen

RMMDUE 11/230 V AC INPUT RELAY

IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A
Artículo: 51138
Producto alternativo:    52041
Peso: 0.002 kg
En producción
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

1 relé; 1 contacto NO-NC
5 A
230 V AC
con puente de potencial de masa
Características generales
Vida mecánica/eléctrica 100 000 000 de ciclos de conexión según carga
Tensión de prueba y aislamiento 4.0 kV
Modo de montaje Montaje en guía DIN TH35 o G32 según (EN 60715)
Rango de temperatura -20...+60 °C
Dimensiones alto × ancho × fondo 82×12×68 mm
Salida
Tensión de conmutación max. 250 V AC/DC
Corriente por salida max. 5 A
Corriente de carga mínima 1 mA
Potencia máxima nominal (según voltaje) max. 1500 VA/180 W
Frecuencia de conmutación max. 15 Hz
Material de contacto Ag Ni 0.15 hv; Ag hv
Tiempos de respuesta 10/10/1 ms
Entrada
Tensión de conexión - corriente 230 V AC/DC (195...253 V AC/DC) - 4.5 mA
Indicador LED LED (ámbar)
Categoria de uso
AC-1 5 A (24/110/230 V AC)
AC-15 4 A (24/110/230 V AC)
DC-13 2 A (24 V DC); 0.25 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Datos comerciales
EAN 4048879027748
eClass 27371001
Número de tarifa arancelaria 85364900
País de origen CZ
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 51138_1196-04.16_ce_z_b.pdf
* Más IVA, más gastos de envío