¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
RMMDH-AK 11/24 WITH TOGGLE SWITCH
El producto puede ser diferente a la imagen

RMMDH-AK 11/24 WITH TOGGLE SWITCH

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 3 A
Artículo: 51101
Producto alternativo:    51152
Peso: 0.043 kg
  En producción
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

1 relé; 1 contacto NO
3 A
24 V DC
con puente de potencial de masa
Con interruptor de palanca para puenteado del contacto NO
Entrada
Tensión de conexión - corriente 24 V DC (19.2...28 V DC) - 10 mA
Puentes de conexión (incluído) Art-No. 90960
Indicador LED LED (rojo)
Categoria de uso
AC-1 3 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC)
Características generales
Vida mecánica/eléctrica 30 000 000 de ciclos de conexión según carga
Tensión de prueba y aislamiento 3.0 kV
Modo de montaje Montaje en guía DIN TH35 o G32 según (EN 60715)
Rango de temperatura -20...+50 °C
Dimensiones alto × ancho × fondo 82×12×68 mm
Salida
Tensión de conmutación max. 250 V AC/DC
Corriente por salida max. 3 A
Corriente de carga mínima 100 mA
Potencia máxima nominal (según voltaje) max. 750 VA/90 W
Frecuencia de conmutación max. 15 Hz
Material de contacto Ag Cd 0
Tiempos de respuesta 10/10/2 ms
Datos comerciales
EAN 4048879027809
eClass 27371001
Número de tarifa arancelaria 85364900
País de origen CZ
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 51101_1190-04.16_ce_z_b.pdf
* Más IVA, más gastos de envío