AMMS 18-1 OPTO-COUPLER MODULE
IN: 30 VDC - OUT: 30 VDC / 1,2 A
Artículo: | 50201 |
Peso: | 0.028 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Transistor 2 A
24 V DC
24 V DC
Datos técnicos
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CC | 24 V |
---|---|
Tensión de entrada CC mín. | 6 V |
Tensión de entrada CC máx. | 30 V |
Corriente de entrada | 8,5 mA |
Datos eléctricos | Salida
Tensión de salida CC mín. | 6 V |
---|---|
Tensión de salida CC máx. | 30 V |
Output current max. | 1,2 A |
Retardo de desconexión máx. | 1 ms |
Frecuencia de conmutación máx. | 20000 Hz |
Corriente de conmutación mín. | 1 mA |
Corriente de conmutación máx. | 1,2 A |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | rojo |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Tensión de servicio | 2,5 kV |
---|
Protección de equipos | Medios
Flame resistance | Difícilmente inflamable |
---|
Datos mecánicos | Datos de material
Color carcasa | negro |
---|---|
Matrial carcasa | Plástico |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Riel de montaje TH35, G32, (EN 60715) |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 60 °C |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
GTIN | 4048879027885 |
Número de tarifa arancelaria | 85414900 |
Unidad de embalaje | 1 |