También puede ser de su interés
INPUT: 0...20 mA
OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA
Bornes de tornillo
Entrada, salida separadas galvánicamente
OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA
Bornes de tornillo
Entrada, salida separadas galvánicamente
Características generales
Dimensiones alto × ancho × fondo | 91×6.2×70 mm |
---|---|
Tensión de prueba y aislamiento | 1.5 kV |
Modo de montaje | Montaje en guía DIN (EN 60715) |
Rango de temperatura | -25...+50 °C (temp. de almacenamiento -40...+80 °C) |
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento | 24 V DC ±20%, filtrado |
---|---|
Corriente de trabajo | 50...70 mA |
Tolerancia | max. 0.5% |
Frecuencia | max. 500 Hz |
Descripción
Descripción de funcionamiento | Los convertidores analógicos de Murrelektronik convierten señales de formato estandar (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA), separadas galvánicamente en uno de estos tres formatos de señal. Un limitador de corriente integrado protege la salida de cortocircuito |
---|
Salidas de tensión
Carga | max. 25 mA |
---|
Entradas de corriente
Carga | aprox. 250 Ω |
---|
Salidas de corriente
Carga | max. 500 Ω |
---|
Datos comerciales
EAN | 4048879028462 |
---|---|
eClass | 27210990 |
Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
País de origen | CZ |
Unidad de embalaje | 1 |