¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
PASSIVE-DI0° PLASTIC,6XM12,5POL,PRE-WIRED CABLE
El producto puede ser diferente a la imagen

PASSIVE-DI0° PLASTIC,6XM12,5POL,PRE-WIRED CABLE

10.0m PUR-JB 12*0,34+3*0,75
Artículo: 27844
Peso: 1.65 kg
En producción
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

6 vías, 5 polos
PUR/PVC
10.0 m
con LED para señales digitales PNP 24 V DC
Otras longitudes bajo demanda.
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
Características generales
Rango de temperatura -20...+80 °C
Protección IP67 en estado montado y enroscado según (EN 60529)
Dimensiones alto × ancho × fondo 100.5×54.5×25 mm
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento 24 V DC
Corriente de trabajo por contacto max. 4 A
Cierre de las vías Tornillo (M12×1 mm)
Señal por vía 2
Corriente total max. 10 A
Cables
N°/diámetro de hilos 12× 0.34 + 3× 0.75 mm²
Aislamiento del cable PVC (am-ma, ro, gr-rs, bl, ro-az, ve, bl-ve, am, ma-ve, gr, bl-am, rs, ma, ve-am, az)
Cadenas portacables 2 Mio.
Ø exterior del cable 9.8 mm ±5%
Número de cable 388
Color (cubierta) gris
Color de la cubierta gris
Rango de temperatura (fijo) -30...+80 °C
Rango de temperatura (móvil) -5...+70 °C
radio de curvatura (fijo) 10× Ø exterior
Radio de curvatura (móvil) 12× Ø exterior
Material (cubierta) PUR/PVC
Distribución de contactos
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Tierra)
LED (verde): Power / LED (ámbar): (S1/S2)
Datos comerciales
EAN 4048879062954
eClass 27279219
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen CZ
Unidad de embalaje 1.000
 
Datos sobre el artículo:
* Más IVA, más gastos de envío