¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MVP12, 6XM12, 5POLE, PLUG. CAP SCT.
El producto puede ser diferente a la imagen

MVP12, 6XM12, 5POLE, PLUG. CAP SCT.

Plug. cap, field-wireable via screw terminals
Artículo: 27774
Peso: 0.123 kg
Disponible para envío inmediato.
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

6 vías, 5 polos
Bornes de tornillo enchufables
Separación potencial opcional
con LED para señales digitales PNP 24 V DC
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Características generales
Rango de temperatura -20...+80 °C
Dimensiones alto × ancho × fondo 125×50.2×17 mm
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento 24 V DC
Señal por vía 2
Corriente de trabajo por contacto max. 4 A
Corriente total max. 2× 8 A
Tipo de conexión Bornes de tornillo enchufables: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Carcasa Plástico, de difícil combustión
Protección IP67 en estado montado y enroscado según (EN 60529)
Cierre de las vías Tornillo (M12×1 mm)
Distribución de contactos
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Tierra)
LED (verde): Power / LED (ámbar): (S1/S2)
Datos comerciales
EAN 4048879063296
eClass 27279219
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de diseño 27774_dxf_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 27774_stp_x_a.zip
  • Descargar China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 27774_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 27774_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 27774_11-06.17_ce_z_a.pdf
  • Descargar Instrucciones de instalación 27773_ina_2_11.pdf
cULus
cURus
* Más IVA, más gastos de envío