¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
SUPPRESSOR FOR CONTACTORS
El producto puede ser diferente a la imagen

SUPPRESSOR FOR CONTACTORS

Varistor, 24…48 VAC/DC, 146 VA/W
Artículo: 26663
Peso: 0.01 kg
En producción
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

24 V AC/DC
VDR
Otras configuraciones y voltajes bajo demanda.
Características generales
Rango de temperatura -20...+70 °C
Dimensiones alto × ancho × fondo 30×20×13 mm
Datos técnicos
Factor de atenuación aprox. 1.5× UN
Material Plástico, resistente al fuego según UL 94
Hilos de conexión Contacto
Conmutadores adecuados
universal
Datos comerciales
EAN 4048879017275
eClass 27371013
Número de tarifa arancelaria 85363010
País de origen CZ
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 26663_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
CSA
* Más IVA, más gastos de envío