SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR
Varistor, 24VAC/DC
Artículo: | 26524 |
Peso: | 0.024 kg |
País de origen: | CZ |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
24 V AC/DC
VDR
Otras configuraciones y voltajes bajo demanda.
VDR
Otras configuraciones y voltajes bajo demanda.
Datos técnicos
Compatibilidad | Compatible con
Conmutadores adecuados | 3 RT 1.3/1.4, 3 RT 10.24/25/26 |
---|
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CA mín. | 24 V |
---|---|
Tensión de entrada CA máx. | 70 V |
Tensión de entrada CC mín. | 24 V |
Tensión de entrada CC máx. | 70 V |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 36 mm |
---|---|
Anchura | 36 mm |
Profundidad | 10,2 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 70 °C |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879017534 |
Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Destornilladores ----