¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR  26504
El producto puede ser diferente a la imagen

SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR

Varistor and LED, 24VAC/DC

Artículo: 26504
Peso: 0.006 kg
País de origen:  DE
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

24 V AC/DC
VDR + LED
Certificate

Compatibilidad | Compatible con
Conmutadores adecuados 3 RH 1/11; 3 RT 1/3 RH1; 3 RT 1/10.15...10.17
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CA mín. 12 V
Tensión de entrada CA máx. 70 V
Tensión de entrada CC mín. 12 V
Tensión de entrada CC máx. 70 V
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura 28 mm
Anchura 8,6 mm
Profundidad 32 mm

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879017602
Número de tarifa arancelaria 85363010
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: CSA CA 26504_701911_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Registered US 26504_E172109-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Destornilladores ----
* Más IVA, más gastos de envío