¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
ABB CONTACTOR SUPPRESSOR
El producto puede ser diferente a la imagen

ABB CONTACTOR SUPPRESSOR

Diode, 0...240VDC
Artículo: 26440
Peso: 0.01 kg
  En producción
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

24...240 V DC
Diodo
Otras configuraciones y voltajes bajo demanda.
Conmutadores adecuados
A 9...A 16
Datos técnicos
Factor de atenuación aprox. 1.5× UN
Hilos de conexión Contacto
Material Plástico, resistente al fuego según UL 94
Características generales
Dimensiones alto × ancho × fondo 40×34.5×15 mm
Rango de temperatura -20...+70 °C
Datos comerciales
EAN 4048879017756
eClass 27371013
Número de tarifa arancelaria 85363010
País de origen CZ
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 26440_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 26440_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
cURus
* Más IVA, más gastos de envío