SUPPRESSOR FOR CONTACTORS
Varistor + Diode, 240 VDC, 36 W
Artículo: | 26283 |
Peso: | 0.011 kg |
País de origen: | CZ |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
24...240 V DC
Diodo
Otras configuraciones y voltajes bajo demanda.
Diodo
Otras configuraciones y voltajes bajo demanda.
Datos técnicos
Compatibilidad | Compatible con
Conmutadores adecuados | universal |
---|
Datos técnicos | Datos eléctricos
Factor de atenuación | 1.5× UN |
---|
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CC mín. | 12 V |
---|---|
Tensión de entrada CC máx. | 250 V |
Instalación | Conexión
Connection information | Terminales de horquilla de cierre automático |
---|
Protección de equipos | Medios
Flame resistance | Difícilmente inflamable |
---|
Datos mecánicos | Datos de material
Clase de inflamabilidad carcasa (UL94) | V-0 |
---|---|
Matrial carcasa | Plástico |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 11 mm |
---|---|
Anchura | 27 mm |
Profundidad | 24 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 70 °C |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879018029 |
Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Destornilladores ----