También puede ser de su interés
Corriente: 10 A
con neutral
con amortiguación progresiva
Curva de factor de atenuación bajo demanda
con neutral
con amortiguación progresiva
Curva de factor de atenuación bajo demanda
Características generales
Modo de montaje | atornillable, M6 |
---|---|
Dimensiones alto × ancho × fondo | 153×130×100 mm |
Categoría climática | 25/085/21 (EN 60068-1) |
Tensión de prueba y aislamiento | 3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s |
Datos técnicos
Diámetro de conexión | 0.2...10 mm² unifilar (AWG 24...7); 0.2...6 multifilar (AWG 24...9) |
---|---|
Voltaje de funcionamiento | max. 3× 500 V AC |
Frecuencia de funcionamiento | 50...60 Hz |
Fuga | max. 15 mA (250 V AC) |
Corriente de sobrecarga | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× por hora) |
Descripción
Descripción de funcionamiento | Los filtros de red trifásicos de una etapa EMC y MEF 3/1 se utilizan en la gama de 0.1...30 Mhz como supresor de perturbaciones en líneas de red, de alimentación y cables de control. Son apropiados para redes TN-S, TN-C-S y TT. El filtro alcanza su mayor |
---|
Datos comerciales
EAN | 4048879029100 |
---|---|
eClass | 27130806 |
Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
País de origen | IT |
Unidad de embalaje | 1 |