¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MEF EMC-FILTER 1-PHASE 1-STAGE  10416
El producto puede ser diferente a la imagen

MEF EMC-FILTER 1-PHASE 1-STAGE

I:20A U:250 VAC/300 VDC snap on

Artículo: 10416
Peso: 0.312 kg
País de origen:  IT
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Corriente: 20 A
Montaje en guía DIN
Uso universal
Curva de factor de atenuación bajo demanda
Certificate
Certificate
Certificate

Datos técnicos | Datos eléctricos
Corriente de fuga máx. 5 mA @ 250 V AC, 50 Hz
Datos eléctricos | Alimentación
Frecuencia de red 50 ... 60 Hz
Tensión de servicio CA máx. 250 V
Tensión de servicio CC máx. 300 V
Datos eléctricos | Salida
Corriente de sobrecarga 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× por hora)
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión un solo alambre mín. 0,2 mm²
Sección transversal de la conexión un solo alambre máx. 6 mm²
Sección transversal de la conexión alambres finos/múltiples mín. 0,2 mm²
Sección transversal de la conexión alambres finos/múltiples máx. 4 mm²
Número AWG un solo alambre mín. 24
Número AWG un solo alambre máx. 9
Número AWG alambres finos/múltiples mín. 24
Número AWG alambres finos/múltiples máx. 11
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Duration insulation test voltage 2 s
Tensión de comprobación de aislamiento L-L 2,1 kV
Tensión de comprobación de aislamiento L-N 2,7 kV
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Riel de montaje TH35, (EN 60715)
Altura 107 mm
Anchura 56 mm
Profundidad 39 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Categoría climática (EN IEC 60068-1) 25/085/21

Tipo de conexión 1
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Color de soportes de contacto amarillo
Nº de polos 1
PIN 1 PE
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Color de soportes de contacto gris
Nº de polos 2
PIN 1 L
PIN 2 N
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Color de soportes de contacto gris
Nº de polos 2
PIN 1 L'
PIN 2 N'

ECLASS-6.0 27130806
ECLASS-6.1 27420201
ECLASS-7.0 27420290
ECLASS-8.0 27420290
ECLASS-9.0 27420290
ECLASS-10.1 27420208
ECLASS-11.1 27420208
ECLASS-12.0 27420208
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879029391
Número de tarifa arancelaria 85363030
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Registered CA 10416_E255912-FOKY8_urc_z_c.pdf (C)
  • Aprobación: UL Registered US 10416_E255912-FOKY2_ur_z_b.pdf (B)
  • Documentación: Datos del producto 10415_pd_exDB_2_15.pdf (15)
  • Documentación: Guía de instalación 10415_ina_4_12.pdf (12)
  • Ficheros de construcción: DXF 10416_dxf_x_a.dxf (A)
  • Ficheros de construcción: P8 10416_p8_2_10.zip (10)
  • Ficheros de construcción: STP 10416_stp_x_a.stp (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 10416_9941-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 10416_9941-04.16_ce_z_a.pdf (A)

---- Destornilladores ----
* Más IVA, más gastos de envío