MICO+ 4.10 electronic circuit protection, 4 CHANNELS
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 4-6-8-10 A
Artículo: | 9000-41084-0401000 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.16 kg |
País de origen: | CZ |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
MICO+ 4.10
4 canales
Ajuste de corriente 4, 6, 8, 10 A
4 canales
Ajuste de corriente 4, 6, 8, 10 A
Datos técnicos
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CC | 24 V |
---|---|
Tensión de entrada CC mín. | 18 V |
Tensión de entrada CC máx. | 30 V |
Tensión de entrada ON entradas de control mín. | 10 V |
Tensión de entrada ON entradas de control máx. | 30 V |
Longitud de impulsos ON entradas de control altas mín. | 20 ms |
Corriente total juego de puenteo máx. | 40 A |
Datos eléctricos | Salida
Capacidad de conexión por canal máx. | 20 mF |
---|---|
Corriente de conmutación máx. | 20 mA |
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión entradas máx. | 16 mm² |
---|---|
Sección transversal de la conexión salidas máx. | 1,5 mm² |
Sección transversal de la conexión entradas/salidas de control máx. | 2,5 mm² |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Riel de montaje TH35, (EN 60715) |
Altura | 90 mm |
Anchura | 70 mm |
Profundidad | 80 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | 0 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 55 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 80 °C |
Datos de conexión
Tipo de conexión 1
Family construction form | Bridging Contact |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Nº de polos | 1 |
PIN 1 | 24 V DC |
Tipo de conexión 2
Family construction form | Bridging Contact |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Nº de polos | 1 |
PIN 1 | 0 V |
Tipo de conexión 3
Family construction form | Bridging Contact |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Nº de polos | 2 |
PIN 1 | On |
PIN 2 | Off |
Tipo de conexión 4
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | verde |
Nº de polos | 1 |
PIN 1 | 24 V DC |
Tipo de conexión 5
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | verde |
Nº de polos | 1 |
PIN 1 | 0 V |
Connection type 6
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | verde |
Nº de polos | 2 |
PIN 1 | Out 1 |
PIN 2 | Out 1 |
Connection type 7
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | verde |
Nº de polos | 2 |
PIN 1 | Out 2 |
PIN 2 | Out 2 |
Connection type 8
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | verde |
Nº de polos | 2 |
PIN 1 | Out 3 |
PIN 2 | Out 3 |
Connection type 9
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | verde |
Nº de polos | 2 |
PIN 1 | Out 4 |
PIN 2 | Out 4 |
Connection type 10
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | verde |
Nº de polos | 4 |
PIN 1 | On |
PIN 2 | Off |
PIN 3 | 14 |
PIN 4 | 0.9 |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27371802 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371802 |
ECLASS-7.0 | 27371802 |
ECLASS-8.0 | 27371802 |
ECLASS-9.0 | 27371802 |
ECLASS-10.1 | 27371802 |
ECLASS-11.1 | 27371802 |
ECLASS-12.0 | 27371802 |
ETIM-5.0 | EC001440 |
GTIN | 4048879328944 |
Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Interruptor automático eléctrico ----
---- Fuente de alimentación ----
---- Accesorios para marcar ----